Lineargehäuseeinheit
mit Flansch
Aluminium
- Einbaufertig
- Mit zwei Linearkugellager
- Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung
- Präzise Führung bei hoher Tragzahl
130,17 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineargehäuseeinheit
Ausführung 1
mit Flansch
Ausführung 2
Tandem
Material Grundkörper
Aluminium
D=Innendurchmesser
16
A
40
A1
50
D1
26
D2
35
D3
6,6
E
28
E1
38
E2
22
L
84
L1
50
L2
40
M
M8
T
18
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
Gehäuse blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, zwei Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x2).
Auf Anfrage
Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.
Zubehör
Vorsatzdichtungen 21560. Präzisonsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.