Lineargehäuseeinheit
mit Flansch
Aluminium
- Einbaufertig
- Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung
- Kompakte Ausführung
- Präzise Führung bei hoher Tragzahl
151,71 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineargehäuseeinheit
Ausführung 1
mit Flansch
Material Grundkörper
Aluminium
D=Innendurchmesser
40
A
100
D1
62
D2
90
D3
11
E
78
L
80
L1
59
L2
16
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium oder Grauguss.
Ausführung
Gehäuse blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, montiertem Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers.
Achtung
Achtung: Bei Artikel 21522-501002 ist der Durchmesser D2 unbearbeitet, kein Zentrierdurchmesser g7.
Auf Anfrage
Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.
Zubehör
Präzisonsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.