DE
Choose your Language
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Rundflansch
Ausführung 2
Doppellager
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D1=Schaftdurchmesser
16
D2=Flanschdurchmesser
32
D=Innendurchmesser
8
L=Länge
46
D3
24
D4
3,4
D5
6
L1
5
T
3,1
Tragzahlen dynamisch N
421
Tragzahlen statisch N
804
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Zubehör
Präzisonsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch