{"product":{"productId":"agid.4770","price":13.79,"name":"LINEARKUGELLAGER MIT RUNDFLANSCH, D=12,L=32, D1=22, D2=42, STAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Linearkugellager
mit Rundflansch
Stahl
- Einbaufertig
- Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung
- Präzise Führung bei hoher Tragzahl
Verkaufseinheit
13,79 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Rundflansch
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
D1=Schaftdurchmesser
22
D2=Flanschdurchmesser
42
D=Innendurchmesser
12
L=Länge
32
D3
32
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1
Tragzahlen
dynamisch
N
520
Tragzahlen
statisch
N
790
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Zubehör
Präzisonsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.