DE
Choose your Language
Benennung
Präzisionsführungswelle
Ausführung 1
mit Befestigungsbohrung
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1213
D=Durchmesser
12h6
Für=Befestigungsschraube
M4
HRC=Oberflächenhärte HRC
62 ±2
L=Länge
600
T3=Einhärtetiefe max.
1,3
E1
75
L max.
4000
M
M4

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.1213.

Edelstahl 1.4034.

Edelstahl 1.4112.
Ausführung
Stahl, geschliffen.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.

Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Hinweis
Der beim Induktivhärtungsverfahren erzielte Oberflächenwert garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit der Oberflächen. Passend zu Wellenunterstützungen 21565.
Auf Anfrage
Längen bis max. 4000 mm.
Zeichnungshinweis
1) gefast
Zubehör
Wellenunterstützungen 21565.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch