Traverse
beweglich
Aluminium
- Zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung von Führungswellen
- Traverse kann geklemmt auf Wellen axial verfahren werden
- Zwei Aufnahmebohrungen
64,33 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Traverse
Ausführung 1
beweglich
Material Grundkörper
Aluminium
A=Länge
85
B=Breite
14
D=Befestigungsbohrung
12
F=Durbohr f Zylschr ISO 4762
6,6
H=Höhe
28
E
70
E1
42
H1
14
M
M6
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Traverse mit zwei Aufnahmebohrungen zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen. Zum Aufbau von vorgefertigten Tischeinheiten mit unseren Lineargehäuseeinheiten Quadro 21550 oder 21555. Diese Ausführung erlaubt bei festmontierter Linearlagereinheit ein Verfahren der Wellen mit den Traversen.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierbohrung
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.