Werkstoff
Stahlring. Gummi NBR.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, geschlossen
ab
4,12 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, offen
ab
4,47 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlring. Gummi NBR.
Hinweis
Zusätzlich zu den Standard-Abdichtungen sind Vorsatzdichtungen für Linearkugelbuchsen erhältlich. Mit diesen Vorsatzdichtungen wird ein wesentlich verbesserter Schmutz- und Staubschutz erreicht. Die Dichtungen werden vor der Kugelbuchse in die Gehäusebohrung (Toleranz H7) eingesetzt und mit Klebstoff gesichert.