DE
Choose your Language
Benennung
Wellenbock Kompakt
Material Grundkörper
Aluminium
D=Befestigungsbohrung
30
A
67
B
30
C (DIN 912)
M6
D1
8,6
D2
15
E
49
H
60
H1
34
H2
22
H3
29
M
M10

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Wellenböcke in kompakter Bauform mit Aufnahmebohrung zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen.
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch