{"product":{"productId":"agid.4768","price":61.24,"name":"LINEARKUGELLAGER MITWINKELFEHLERAUSGLEICH, GESCHLOSSEN,D=20, D1=32, L=45, KUNSTSTOFF,KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Linearkugellager
mit Winkelfehlerausgleich
Kunststoff
- Beidseitige Doppellippendichtung
- Doppelte Tragfähigkeit
- Dynamische Tragzahl von bis zu 8300 N
- Achtfache Weglebensdauer
- Optimierung der Lastverteilung
Verkaufseinheit
61,24 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Winkelfehlerausgleich
Ausführung 2
geschlossen
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
32
D=Innendurchmesser
20
L=Länge
45
D2
30,3
L1
31,2
L2
1,6
REACh
false
RoHS
true
Tragzahlen
dynamisch
N
4000
Tragzahlen
statisch
N
4400
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff. Andrückplatten Wälzlagerstahl. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Doppellippendichtung. Diese Lager zeichnen sich im Vergleich zu einem Standardlinearkugellager durch die doppelte Tragfähigkeit oder achtfache Weglebensdauer aus. Durch den Winkelfehlerausgleich werden Fluchtungsfehler von Gehäusebohrungen oder Wellendurchbiegungen ausglichen, die Lastverteilung optimiert und eine gleichmäßige Belastung aller Kugeln über die gesamte Lagerlänge sichergestellt. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.