Linearkugellager Kompakt
geschlossen
Kunststoff
- Wartungsarm
- Leichtgängig
- Geräuscharm
- Platzsparend
30,03 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager Kompakt
Ausführung 1
geschlossen
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
28
D=Innendurchmesser
20
L=Länge
30
T1=Tragzahlen dynamisch N
1160
T2=Tragzahlen statisch N
800
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Wälzlagerstahl. Kugeln Stahl.
Hinweis
Mit beidseitiger Dichtung und selbsttätigem Winkelfehlerausgleich. Diese Lager bestehen aus einem hochpräzisen gespritzten Kunststoffträger, in dem die aus Wälzlagerstahl eingeklipsten Laufbahnplatten befestigt sind. Der Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme. Die Dichtung besteht aus einem Spezial-Polyamide-Material mit einem geringen Reibungskoeffizienten. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Anwendung
Geeignet für Anwendungen, bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.