Linearkugellager Kompakt
geschlossen
Stahl
- Wartungsarm
- Leichtgängig
- Geräuscharm
- Platzsparend
44,66 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager Kompakt
Ausführung 1
geschlossen
Material Grundkörper
Stahl
D1=Außendurchmesser
62
D=Innendurchmesser
50
L=Länge
70
T1=Tragzahlen dynamisch N
5500
T2=Tragzahlen statisch N
6300
Beschreibung
Werkstoff
Mantel Wälzlagerstahl.
Käfig Kunststoff.
Kugeln Stahl.
Käfig Kunststoff.
Kugeln Stahl.
Hinweis
Mit beidseitiger Dichtung.
Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471 / 472.
Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471 / 472.
Anwendung
Geeignet für Anwendungen, bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.