{"product":{"productId":"agid.4762","price":50.22,"name":"LINEARKUGELLAGER MIT STAHLKÄFIG,GESCHLOSSEN, D=20, D1=32, L=45 -0,2,WÄLZLAGERSTAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Linearkugellager
mit Stahlkäfig
Wälzlagerstahl
- Beidseitige Dichtung
- Dynamische Tragzahl von bis zu 2100 N
Verkaufseinheit
50,22 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Stahlkäfig
Ausführung 2
geschlossen
Material
Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
32
D=Innendurchmesser
20
L=Länge
45 -0,2
D2
30,3
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
REACh
false
RoHS
true
Tragzahlen
dynamisch
N
924
Tragzahlen
statisch
N
1610
Beschreibung
Werkstoff
Außenmantel Wälzlagerstahl. Stahlkäfig. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Stahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.