|
|
21515_AGLinearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff. Andrückplatten Wälzlagerstahl. Kugeln Stahl.Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Doppellippendichtung. Diese Lager zeichnen sich im Vergleich zu einem Standardlinearkugellager durch die doppelte Tragfähigkeit oder achtfache Weglebensdauer aus. Durch den Winkelfehlerausgleich werden Fluchtungsfehler von Gehäusebohrungen oder Wellendurchbiegungen ausglichen, die Lastverteilung optimiert und eine gleichmäßige Belastung aller Kugeln über die gesamte Lagerlänge sichergestellt. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Tragzahlen dynamisch N | Tragzahlen statisch N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21515-1602 | geschlossen | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,6 | 1,3 | 2200 | 2400 |  | | 49.63 CHF | | 21515-2002 | geschlossen | 20 | 32 | 30,3 | 45 | 31,2 | 1,6 | 4000 | 4400 |  | | 57.28 CHF | | 21515-2502 | geschlossen | 25 | 40 | 37,5 | 58 | 43,7 | 1,85 | 6700 | 7300 |  | | 72.78 CHF | | 21515-3002 | geschlossen | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 51,7 | 1,85 | 8300 | 9100 |  | | 85.74 CHF | | 21515-4002 | geschlossen | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,3 | 2,15 | 13700 | 15000 |  | | 122.17 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|