Linearkugellager
mit Winkelfehlerausgleich
Kunststoff
- Beidseitige Doppellippendichtung
- Doppelte Tragfähigkeit
- Dynamische Tragzahl von bis zu 8300 N
- Achtfache Weglebensdauer
- Optimierung der Lastverteilung
67,15 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Winkelfehlerausgleich
Ausführung 2
offen
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
32
D=Innendurchmesser
20
L=Länge
45
T1=Tragzahlen dynamisch N
4000
T2=Tragzahlen statisch N
4400
D2
30,3
E
0
G
60°
L1
31,2
L2
1,6
W
10,2
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff. Andrückplatten Wälzlagerstahl. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Doppellippendichtung. Diese Lager zeichnen sich im Vergleich zu einem Standardlinearkugellager durch die doppelte Tragfähigkeit oder achtfache Weglebensdauer aus. Durch den Winkelfehlerausgleich werden Fluchtungsfehler von Gehäusebohrungen oder Wellendurchbiegungen ausglichen, die Lastverteilung optimiert und eine gleichmäßige Belastung aller Kugeln über die gesamte Lagerlänge sichergestellt. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.