Linearkugellager
mit Winkelfehlerausgleich
Kunststoff
- Beidseitige Dichtung
- Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme
- Dynamische Tragzahl von bis zu 4800 N
- Dichtung aus Spezial-Polyamide-Material mit geringem Reibungskoeffizienten
132,89 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Winkelfehlerausgleich
Ausführung 2
geschlossen
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
75
D=Innendurchmesser
50
L=Länge
100
T1=Tragzahlen dynamisch N
12060
T2=Tragzahlen statisch N
13270
D2
72
L1
77,3
L2
2,65
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Wälzlagerstahl. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285 mit selbsttätigem Winkelfehlerausgleich. Mit beidseitiger Dichtung. Diese Lager bestehen aus einem hochpräzisen gespritzten Kunststoffträger, in dem die aus Wälzlagerstahl eingeklipsten Laufbahnplatten befestigt sind. Der Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme. Die Dichtung besteht aus einem Spezial-Polyamide-Material mit einem geringen Reibungskoeffizienten. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.