{"product":{"productId":"agid.4835","price":49.66,"name":"MAßSTAB SELBSTKLEBEND, HORIZONTAL,L=500 500X30X6, T=1 MM, ALUMINIUMSCHWARZ GESCHLIFFEN UND ELOXIERT,NULLPUNKT LINKS, SKALIERUNG UNTEN"},"currency":"CHF"}
Maßstab
horizontal
Aluminium
schwarz
geschliffen und eloxiert
- Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke
- Blendfrei ablesbar
- Massive Ausführung
- Auf Anfrage in verschiedenen Varianten erhältlich
Verkaufseinheit
49,66 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Maßstab
Ausführung 1
horizontal
Produkttyp
Maßstab
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
geschliffen und eloxiert
Farbe
Grundkörper
schwarz
B=Breite
30
H=Höhe
6
L1=Gesamtlänge
500
L=Länge
500
N=Nullpunkt
links
S=Skalierung
unten
Befestigungsart
selbstklebend
Teilung
1 mm
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert.
Hinweis
Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm.
Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung.
Die Skalierung ist tiefgelasert.
Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung.
Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage
– Nullpunkt rechts oder mittig – Skalierung oben oder beidseitig – andere Längen
Zeichnungshinweis
1) Senkung nach DIN 74-B f 5
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.