Positionsanzeiger
digital
Polyamid
reinorange RAL 2004
- Direktes Ablesen eingestellter Messwerte
- Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige
- Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser
- temperaturbeständig bis 80°C
- öl- und lösungsmittelbeständig
70,85 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionsanzeiger
Ausführung 1
digital
Ausführung 2
programmiert
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
reinorange RAL 2004
AU=Anzeige nach 1 Umdrehung
001,0
B=Breite
31
D=Bohrungsdurchmesser
14
H=Höhe
47
KS=Komma an Stelle
1
L=Länge
33
P=Steigung
1
U=max. Drehzahl u/min
500
ZR=Zählrichtung
2
Einbaulage
1
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Ausführung
Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis
Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige und Feinablesung aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ”Einbaulage, Zählrichtung”).
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige und Feinablesung aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ”Einbaulage, Zählrichtung”).
Technische Daten
– Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung – Ziffernhöhe ca. 6 mm – Hohlwellen-Ø 14 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Auf Anfrage
– Zählwerkabdeckung aus Mineralglas – Edelstahl Antriebswelle – Axialdichtung (staubdicht) – Vibrationsschutz
Zubehör
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.