Positionsanzeiger
digital
Polyamid
reinorange RAL 2004
- Direktes Ablesen eingestellter Messwerte
- Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige
- Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser
- temperaturbeständig bis 80°C
- staubdicht
71,13 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionsanzeiger
Ausführung 1
digital
Ausführung 2
programmiert
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
reinorange RAL 2004
AU=Anzeige nach 1 Umdrehung
0001,0
B=Breite
38,5
D=Bohrungsdurchmesser
20
H=Höhe
67,5
KS=Komma an Stelle
1
L=Länge
48
P=Steigung
1
U=max. Drehzahl u/min
500
ZR=Zählrichtung
2
Einbaulage
1
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Ausführung
Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis
Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre sehr deutliche Anzeige und Feinablesung aus. Sie besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ”Einbaulage, Zählrichtung”).
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre sehr deutliche Anzeige und Feinablesung aus. Sie besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ”Einbaulage, Zählrichtung”).
Technische Daten
– Zählwerk bestehend aus 5 Dekaden + Feinablesung – Ziffernhöhe ca. 7 mm – Hohlwellen-Ø 20 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig – staubdicht
Auf Anfrage
– Zählwerkabdeckung aus Mineralglas – Edelstahl Antriebswelle – Axialdichtung (staubdicht) – wasserdicht – Vibrationsschutz
Zubehör
– Reduzierhülse 21940 – Zwischenplatte 21942 – Montageplatte 21944
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.