{"product":{"productId":"agid.18073","price":355.3,"name":"HOHLWELLENSENSOR MIT MAGNETISCHERABTASTUNG 35,2X52 KUNSTSTOFF, P=500"},"currency":"CHF"}
Hohlwellensensor
mit magnetischer Abtastung
Kunststoff
- Einfache Montage für Hohlwellen bis max. Durchmesser 20 mm
- Rotativ messender Sensor
- Schutzart IP 65
- Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen 21700 & 21712
Verkaufseinheit
355,30 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hohlwellensensor
Ausführung 1
mit magnetischer Abtastung
Material
Grundkörper
Kunststoff
H=Höhe
52
L=Länge
35,2
P=Kabellänge
500
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Welle Edelstahl.
Gehäuse Kunststoff.
Kabelmantel PVC.
Gehäuse Kunststoff.
Kabelmantel PVC.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).
Hinweis
Für Drehzahlen ≤ 600 min-1.
Einfache Montage für Hohlwellen bis max. ø 20 mm.
Steckbarer Anschluss an Positionsanzeigen 21700 und 21702.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik.
Die Auflösung und der Messbereich sind abhängig von der Folgeelektronik.
Einfache Montage für Hohlwellen bis max. ø 20 mm.
Steckbarer Anschluss an Positionsanzeigen 21700 und 21702.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik.
Die Auflösung und der Messbereich sind abhängig von der Folgeelektronik.
Technische Daten
- Rotativ messender Sensor
- Abtastung erfolgt magnetisch über ein Polrad mit 18 Polen á 5 mm
- Schutzart IP 65; EN60529
- Abtastung erfolgt magnetisch über ein Polrad mit 18 Polen á 5 mm
- Schutzart IP 65; EN60529
Temperaturbereich
- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
Beachten
Eine Betauung ist nicht zulässig.
Zeichnungshinweis
1) Drehrichtung
2) Dichtungsplatte
3) Gewindestift M3 (2x120°)
2) Dichtungsplatte
3) Gewindestift M3 (2x120°)
Zubehör
Positionsanzeigen 21700 und 21702.
Reduzierhülsen 21740.
Reduzierhülsen 21740.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.