{"product":{"productId":"agid.20792","price":21.78,"name":"MAßBAND HORIZONTAL SELBSTKLEBEND,FORM:A NULLPUNKT LINKS, SKALIERUNGBEIDSEITIG 3000X10, H=0,5, T=1 MM,STAHL WEISS LACKIERT"},"currency":"CHF"}
Maßband
horizontal
Stahl
weiß
lackiert
- Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke
Verkaufseinheit
21,78 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Maßband
Form
A
Ausführung 1
horizontal
Produkttyp
Maßband
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
weiß
Oberfläche
Grundkörper
lackiert
B=Breite
10
H=Höhe
0,5
L=Länge
3000
N=Nullpunkt
links
S=Skalierung
beidseitig
Befestigungsart
selbstklebend
Teilung
1 mm
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
weiß lackiert.
Hinweis
Maßbänder mit mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz und fortlaufende Zentimeterbezifferung. Dezimalzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge und bei Nullpunkt mittig nur schwarz).
Die Maßbänder haben eine selbstklebende Rückseite, welche mit einer Schutzfolie versehen ist. Diese ist vor dem Festkleben abzuziehen.
Die Maßbänder haben eine selbstklebende Rückseite, welche mit einer Schutzfolie versehen ist. Diese ist vor dem Festkleben abzuziehen.
Anwendung
Die Maßstäbe werden überall dort eingesetzt, wo es um eine genaue Vermessung geht. Sie finden Verwendung an Maschinen, Arbeitstischen und Werkbänken.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.