norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm.

Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21882 Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen 319 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

mehr Info

Zeichnungen

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
selbstklebend
Bestellnummer
Befestigungsbohrungen
ProdukttypEinbaulage

NullpunktTeilungSkalierungB

HLFilter
21882-000010X21882-100010XMaßstabhorizontallinks1 mmunten152250/500/750/1000
21882-010010X21882-110010XMaßstabvertikaloben1 mmlinks152250/500/750/1000

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

mehr Info

Zeichnungen

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
selbstklebend
Bestellnummer
Befestigungsbohrungen
ProdukttypEinbaulage

NullpunktSkalierungB

HFilter
21882-000121882-1001Noniushorizontallinksoben152
21882-010121882-1101Noniusvertikalobenrechts152
21882-0021882-10Nullmarkehorizontal--152
21882-0121882-11Nullmarkevertikal--152
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09