Maßstab
vertikal
Edelstahl
blank
- Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke
13,49 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Maßstab
Ausführung 1
vertikal
Produkttyp
Maßstab
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
15
H=Höhe
1
L1=Gesamtlänge
300
L=Länge
300
N=Nullpunkt
oben
S=Skalierung
links
T=Teilung
1 mm
Befestigungsart
selbstklebend
N
oben
S
links
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Hinweis
Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm. Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage
– Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.