Montageplatte
mit Klemmhebel
Zink
- Kompakte Einheit in Verbindung mit Positionsanzeigern
- Zuverlässige Spindelklemmung ohne zusätzliche Konstruktionsarbeit
- Einfache Montage
- Gut geeignet zur Nachrüstung an bestehenden Anlagen
40,47 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Montageplatte
Ausführung 1
mit Klemmhebel
Ausführung 2
seitlich
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Kunststoff
B=Breite
15
D=Innendurchmesser
8
H=Höhe
47
L=Länge
33
A
21
A2
22
A3
11
A4
23,5
A5
7,5
B1
4,6
D1
M4
D2
4,5
D3
8
Einbaulage
1
H1
16,5
Beschreibung
Produktbeschreibung
Montageplatten bilden eine kompakte Einheit in Verbindung mit Positionsanzeigern. Sie garantieren eine zuverlässige Spindelklemmung ohne zusätzliche Konstruktionsarbeit.
Werkstoff
Einbaulage 1, Gehäuse Zinkdruckguss.
Einbaulage 3, Gehäuse Aluminium.
Klemmhebel Kunststoff.
Einbaulage 3, Gehäuse Aluminium.
Klemmhebel Kunststoff.
Ausführung
Einbaulage 1, Gehäuse lackiert.
Einbaulage 3, Gehäuse eloxiert.
Klemmhebel schwarzgrau.
Einbaulage 3, Gehäuse eloxiert.
Klemmhebel schwarzgrau.
Hinweis
Aufgrund der einfachen Montage ist die Montageplatte auch zur Nachrüstung an bestehenden Anlagen gut geeignet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.