Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Welle Edelstahl.
Steckergewinde Messing.
Erdungsanschluss Metall.
Welle Edelstahl.
Steckergewinde Messing.
Erdungsanschluss Metall.
Ausführung
Messing vernickelt.
1x M8-Steckverbinder (A-kodiert), 4-polig, 1x Stift.
1x M8-Steckverbinder (A-kodiert), 4-polig, 1x Stift.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle, Form A, mit Hohlwelle
ab
600,72 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle, Form B, mit magnetischer Abtastung
ab
512,64 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Welle Edelstahl.
Steckergewinde Messing.
Erdungsanschluss Metall.
Welle Edelstahl.
Steckergewinde Messing.
Erdungsanschluss Metall.
Ausführung
Messing vernickelt.
1x M8-Steckverbinder (A-kodiert), 4-polig, 1x Stift.
1x M8-Steckverbinder (A-kodiert), 4-polig, 1x Stift.
Hinweis
Die IO-Link-fähigen Positionsanzeiger dienen zur Kontrolle von Formatverstellungen, um Rüstzeiten effektiv zu reduzieren und die Effizienz der Maschinen zu steigern.
Mit Hilfe einer zweizeiligen LCD-Anzeige kann sowohl der Sollwert, als auch der Istwert angezeigt werden.
Zwei weitere LEDs geben dem Benutzer visuelle Signale, ob der Soll- und Istwert übereinstimmen (LEDs leuchten grün) oder nicht übereinstimmt (LEDs leuchten rot). Des Weiteren wird dem Benutzer über die LEDs angezeigt, in welche Richtung die Anwendung verstellt werden muss, um die gewünschte Position zu erreichen.
Die Positionsanzeiger 21924-1530 und 21924-1650 werden über eine Welle mit der Anwendung verbunden. Mit Hilfe robuster Sensorik durch magnetische Abtastung wird die Position der Anwendung bestimmt.
Die Positionsanzeiger 21924-1531 und 21924-1651 werden direkt an die Anwendung montiert. Die Positionsbestimmung wird mit Hilfe eines Magnetsensors (21924-01) und eines Magnetbands (21725) durchgeführt. Ausschließlich für lineare Längenmessung geeignet.
Mit Hilfe einer zweizeiligen LCD-Anzeige kann sowohl der Sollwert, als auch der Istwert angezeigt werden.
Zwei weitere LEDs geben dem Benutzer visuelle Signale, ob der Soll- und Istwert übereinstimmen (LEDs leuchten grün) oder nicht übereinstimmt (LEDs leuchten rot). Des Weiteren wird dem Benutzer über die LEDs angezeigt, in welche Richtung die Anwendung verstellt werden muss, um die gewünschte Position zu erreichen.
Die Positionsanzeiger 21924-1530 und 21924-1650 werden über eine Welle mit der Anwendung verbunden. Mit Hilfe robuster Sensorik durch magnetische Abtastung wird die Position der Anwendung bestimmt.
Die Positionsanzeiger 21924-1531 und 21924-1651 werden direkt an die Anwendung montiert. Die Positionsbestimmung wird mit Hilfe eines Magnetsensors (21924-01) und eines Magnetbands (21725) durchgeführt. Ausschließlich für lineare Längenmessung geeignet.
Technische Daten
Positionsanzeiger 21924-1530 und 21924-1650:
Drehzahl: ≤500 min-1
Betriebsspannung: 24 V DC ±20 %
Stromaufnahme: ~30 mA
Lebensdauer Batterie: ~5 Jahre
Auflösung: 880 Inkremente/Umdrehung
Messbereich: ≤11914 Umdrehungen
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +80°C
Positionsanzeiger 21924-1531 und 21924-1651:
Betriebsspannung: 24 V DC ±20 %
Stromaufnahme: ~30 mA
Lebensdauer Batterie: ~5 Jahre
Auflösung: 0.01 mm (mit Magnetsensor 21924-01)
Systemgenauigkeit: ±35 µm (mit Magnetsensor 21924-01)
Messbereich: ±655 m (mit Magnetsensor 21924-01)
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +80°C
Drehzahl: ≤500 min-1
Betriebsspannung: 24 V DC ±20 %
Stromaufnahme: ~30 mA
Lebensdauer Batterie: ~5 Jahre
Auflösung: 880 Inkremente/Umdrehung
Messbereich: ≤11914 Umdrehungen
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +80°C
Positionsanzeiger 21924-1531 und 21924-1651:
Betriebsspannung: 24 V DC ±20 %
Stromaufnahme: ~30 mA
Lebensdauer Batterie: ~5 Jahre
Auflösung: 0.01 mm (mit Magnetsensor 21924-01)
Systemgenauigkeit: ±35 µm (mit Magnetsensor 21924-01)
Messbereich: ±655 m (mit Magnetsensor 21924-01)
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +80°C
Lieferumfang
Positionsanzeiger.
Montageanleitung.
Montageanleitung.
Auf Anfrage
Konformitätsbescheinigung.
Beachten
Die Positionsanzeiger können ausschließlich in ein IO-Link-Kommunikationssystem integriert werden.
Zeichnungshinweis
1) Drehmomentabstützung
2) Gewindestift M3 (2x 120°)
3) Min. Platzbedarf für Batteriewechsel ohne Demontage.
4) 2x M5/7 tief
5) Kontaktbereich
6) Erdungsanschluss für Flachstecker 6.3 oder Kabelschuh
7) IO-Link M8 Stecker (Stiftkontakt) Anschlussgewinde Metall
8) Sensor
2) Gewindestift M3 (2x 120°)
3) Min. Platzbedarf für Batteriewechsel ohne Demontage.
4) 2x M5/7 tief
5) Kontaktbereich
6) Erdungsanschluss für Flachstecker 6.3 oder Kabelschuh
7) IO-Link M8 Stecker (Stiftkontakt) Anschlussgewinde Metall
8) Sensor
Zubehör
Positionsanzeiger 21924-1530 und 21924-1650:
Reduzierhülse 21940-20**.
Positionsanzeiger 21924-1531 und 21924-1651:
Magnetsensor 21924-01.
Magnetband 21725.
Reduzierhülse 21940-20**.
Positionsanzeiger 21924-1531 und 21924-1651:
Magnetsensor 21924-01.
Magnetband 21725.