{"product":{"productId":"agid.4838","price":73.94,"name":"POSITIONSANZEIGER DIGITAL, POLYAMIDORANGE RAL2004, KOMP:STAHL,PROGRAMMIERT AU=01,0, P=1"},"currency":"CHF"}
Positionsanzeiger
digital
Polyamid
reinorange RAL 2004
- Direktes Ablesen eingestellter Messwerte
- Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige
- Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser
- temperaturbeständig bis 80°C
- öl- und lösungsmittelbeständig
Verkaufseinheit
73,94 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionsanzeiger
Ausführung 1
digital
Ausführung 2
programmiert
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
reinorange RAL 2004
B=Breite
26
D=Bohrungsdurchmesser
10
H=Höhe
33
L=Länge
22
P=Steigung
1
Anzeige
nach einer
Umdrehung
01,0
Einbaulage
4
Komma
an Stelle
1
RoHS
true
Zählrichtung
1
max.
Drehzahl
1/min
500
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Ausführung
Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis
Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ”Einbaulage, Zählrichtung”).
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ”Einbaulage, Zählrichtung”).
Technische Daten
– Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden – Ziffernhöhe ca. 4 mm – Hohlwellen-Ø 10 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Auf Anfrage
– Anzeige für Inch
Zubehör
– Reduzierhülse 21940
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.