|
|
21090Montageplatten horizontal |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Hinweis:Die Montageplatte dient zur horizontalen Montage der Positioniertische kurz bzw. lang mit elektrischem Antrieb. Mit Nuten zur direkten Aufnahme von induktiven Näherungsschalter (20905-005). Die Näherungsschalter können bei aufmontierter Positioniereinheit justiert werden. Die Gewindebohrungen M4 dienen zur Befestigung des Sensorhalters 21093.
Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Größe | Ausführung | B | B1 | D | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21090-081 | 8 | kurz | 46 | 10 | 4 | M4 | 10 | 2 | 2,3 | 6,5 | 82,5 | 9 | 15 | 40 | 36 | 1,5 |  | | 69.28 CHF | | 21090-121 | 12 | kurz | 75 | 30 | 6 | M6 | 12 | 2 | 3,3 | 7,5 | 133 | 15 | 30 | 60 | 60 | 3 |  | | 77.80 CHF | |
|
Bestellnummer | Größe | Ausführung | B | B1 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21090-082 | 8 | lang | 46 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2,3 | 6,5 | 120 | 108 | 96 | 72 | 36 |  | | 74.07 CHF | | 21090-122 | 12 | lang | 75 | 30 | 6 | 12 | 2 | 3,3 | 7,5 | 180 | 165 | 150 | 120 | 60 |  | | 90.78 CHF | |