{"product":{"productId":"agid.16907","price":81.46,"name":"Montageplatten horizontal lang"},"currency":"CHF"}
- Zur schnellen Realisierung von x-y-Achsen
- Mit verschiedenen Bauteilen kombinierbar
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Die Montageplatte dient zur horizontalen Montage der Positioniertische kurz bzw. lang mit elektrischem Antrieb. Mit Nuten zur direkten Aufnahme von induktiven Näherungsschalter (20905-005). Die Näherungsschalter können bei aufmontierter Positioniereinheit justiert werden. Die Gewindebohrungen M4 dienen zur Befestigung des Sensorhalters 21093.
Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.