|
|
21091_KMontageplatten vertikal kurz |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:eloxiert.Hinweis:Die Montageplatte dient zur vertikalen Montage der Positioniertische kurz bzw. lang mit elektrischem Antrieb. Mit Nuten zur direkten Aufnahme von induktiven Näherungsschalter (20905-005). Die Näherungsschalter können bei aufmontierter Positioniereinheit justiert werden. Die Gewindebohrungen M4 dienen zur Befestigung des Sensorhalters 21093.
Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | Ausführung | B | B1 | B2 | B3 | D | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21091-081 | 8 | kurz | 46 | 36 | 25,5 | 10 | 4,2 | M4 | 95 | 86 | 4,7 | 86 | 71 | 40 | 26,75 | 51,5 | 15 | 1,5 | 23 | 30 | 4 | 2,3 | 6,5 |  | | 113.61 CHF | | 21091-121 | 12 | kurz | 75 | 60 | 42,4 | 30 | 6,4 | M6 | 146 | 136 | 5,7 | 131 | 106 | 60 | 35,5 | 83 | 18 | 3 | 27 | 36 | 7 | 3,3 | 7,5 |  | | 167.53 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|