Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:eloxiert.Hinweis:Die Montageplatte dient zur vertikalen Montage der Positioniertische kurz bzw. lang mit elektrischem Antrieb. Mit Nuten zur direkten Aufnahme von induktiven Näherungsschalter (20905-005). Die Näherungsschalter können bei aufmontierter Positioniereinheit justiert werden. Die Gewindebohrungen M4 dienen zur Befestigung des Sensorhalters 21093.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21091_L Montageplatten vertikal lang 154 kB

Zeichnungen

Montageplatten vertikal lang

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAusführung

BB1B2B3D

D2HH1H2H4H5H6H7H8H9H10H11L1L2L3L4L5CADZub.PreisBestellen
21091-0828lang463625,5104,2M41291204,712310872338122,91,5108233042,36,5 122.60 CHF
21091-12212lang756042,4306,4M61921805,7184,517712042132303165273673,37,5 188.11 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie
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
Positioniereinheit
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09