Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminiumlegierung.
Führungssäulen und Gewindespindel Edelstahl.
Gleitlager für Führungssäulen und Spindelmutter aus hochwertigem Spezial-Kunststoff.
Klauenkupplung Aluminium mit Kupplungsstern aus Polyurethan.
Ausführung:Aluminiumlegierung eloxiert.
Edelstahl gehärtet und geschliffen.
Gewindespindel mit Kugellagerung.
Bestellhinweis:Position von Kabelausgang bzw. Steuerungseinheit wird wie in der technischen Zeichnung dargestellt geliefert.Hinweis:Positioniertische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Die Gleitbuchsen und Spindelmuttern eignen sich für den Trockenlauf, es wird aber eine Schmierung mit einem Fett für Kunststoffgleitlager empfohlen. Die passende Programmiersoftware und Schnittstellenkabel für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Zubehör (25000-15) mit an.

Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Technische Daten:Steigung Gewindespindel: 2 mm
Axialspiel Gewindespindel: <0,04 mm
Radialspiel Führungen: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Verfahrgeschwindigkeit: 20 mm/s
max. Einschaltdauer: 100 %
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21082 Positioniertische langmit elektrischem Antrieb koaxial 245 kB
 Schrittmotor: Software und Handbuch 5,2 MB

Zeichnungen

Positioniertische langmit elektrischem Antrieb koaxial

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeFormForm-TypCADZub.PreisBestellen
21082-0808Aohne Motor 670.96 CHF
21082-08118Bmit Schrittmotor 792.02 CHF
21082-08218Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung 1'509.03 CHF
21082-12012Aohne Motor 723.83 CHF
21082-121112Bmit Schrittmotor 844.90 CHF
21082-122112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung 1'561.84 CHF
GrößeBB1B2D2

D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8Hub
S
Filter
84636218x284M4282023146241344636268,52012650
127560388x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,575
GrößeF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filter
86080600,70,72
1260120100113
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
Positioniereinheit
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09