norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAusführung:2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 17 (42mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit 4-adriger Anschlussleitung.Hinweis:Die Schrittmotoren bieten ein hohes Drehmoment, eine hohe Präzision und eine einfache Ansteuerung an. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen. Die Schrittmotoren lassen sich über 4-adrige Anschlussleitungen an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.Technische Daten:Schrittwinkel: 1,8°
Schritte pro Umdrehung: 200
Nennstrom/Phase: 1,7 A
Nennspannung: 5,6 V DC
Haltemoment: 0,4 Nm
Rotorträgheitsmoment: 0,068 kgcm²
Widerstand/Phase: 1,65 Ohm ±15%
Induktivität/Phase: 2,8 mH ±20%
Einsatztemperatur: -10 °C bis +50 °C
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21086 Schrittmotoren 284 kB

Zeichnungen

Schrittmotor

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
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
Positioniereinheit
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09