norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAusführung:2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 17 (42mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit integrierter Positioniersteuerung.Hinweis:Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung. Er bildet eine komfortable Einheit aus Schrittmotor und intelligenter Steuerung. Referenzfahrt auf Block mit reduzierter Stromstärke ohne Näherungsschalter möglich. Integrierte Drehüberwachung. Ruhiger Lauf durch dynamische Umschaltung der Schrittauslösung.

Ansteuerung über einfache I/O Schnittstelle, 31 Positionen konfigurierbar und abrufbar.

Die Steuerung kann mit der Software schnell und einfach parametriert werden. Die Software und das Handbuch für die Programmierung der Positioniersteuerung ist als kostenloser Download erhältlich.
Technische Daten:Steuerspannung: +24 V bis +36 V DC
Motorspannung: +24 V bis +48 V DC
Schnittstellen: Digital I/0-BAC, Takt/Richtung
Haltemoment: bis 0,45 Nm
Rotorträgheitsmoment: 0,068 kgcm²
Stromabsenkung: einstellbar
Eingänge: 6 (+24 V bis +36 V DC)
Ausgänge: 2 (+24 V)
Einsatztemperatur: 0 °C bis +50 °C
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21088 Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung 723 kB
 Schrittmotor: Software und Handbuch 5,2 MB

Zeichnungen

Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAnwendungCADZub.PreisBestellen
21088-2Schrittmotor 754.47 CHF
21088-91KonverterUSB auf RS-232 (9-pol. SUB-D Stecker). Dieser USB-Stick überträgt
serielle Daten mit TTL-Pegel über die USB-Schnittstelle an den PC oder
Notebook. Länge ca. 500mm mit 1,8 m USB Verlängerungskabel.
 292.20 CHF
21088-92Adapter15-pol. SUB-D Buchse auf 15-pol. SUB-D Stecker und 9-pol. SUB-D Buchse, Länge ca. 170 mm 92.86 CHF
21088-93Anschlusskabel15-pol. SUB-D HD Buchse, Länge 5m. schleppkettentauglich 106.47 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Positioniereinheit
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09