|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Der Sensorhalter dient zur Befestigung von induktiven Nährungsschalter (z.B. 83000-10-050) an dem Positionier-Rundtisch mit elektrischem Antrieb. Dadurch ist eine freie Wahl des Schaltpunktes möglich. Der Ring mit der Schaltnut kann gegenüber der Drehscheibe frei gedreht werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21094-12 | 12 | 4 | 8,2 | 3,2 | 14 | 7 | 7 | 21 | 4 | 60 | 3,5 | 21 | 35 | 43 | 52 | 17 |  | | 21.15 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|