|
Das umfangreiche Sortiment von norelem umfasst auch eine Auswahl von einigen Positioniertischen. Neben den motorisierten Tischen bietet norelem auch die klassischen manuellen Positioniersysteme an.
Durch eine nahezu spielfreie Führung wird das exakte Positionieren in Werkzeugsystemen oder auch Handhabungssystemen problemlos ermöglicht. Die Positioniereinheiten kommen zudem im Vorrichtungsbau oder auch bei Messeinrichtungen zum Einsatz. Der Schlitten kann dank der spielfreien Spindel verstellt werden, ohne dass diese Spindel extra geklemmt oder gelöst werden muss. Das Radialspiel der Führung liegt unter 0,02mm. Ein weiteres großes Plus dabei ist, dass die Spindel zudem selbsthemmend ist und eine zusätzliche Klemmfunktion besitzt.
Der Verstellweg variiert je nach Länge des Positioniertisches:
- Zwischen 11mm und 25mm bei den kurzen Tischen - Zwischen 23mm und 86mm bei den langen Tischen
Ein weiterer Vorteil liegt in der Skala welche den Verstellweg der Spindel auf 0,1mm genau ablesbar macht. Die Positioniertische und Positionierrundtische von norelem können aufgrund des praktischen Baukastenprinzips beliebig mit den jeweiligen Kreuztischen oder auch Hubtischen der gleichen Baugröße kombiniert werden. Die Gleitlagerführung ist wartungsfrei. Dies sorgt für einen langen Produktlebenszyklus ohne aufreibende Wartungsarbeiten am Element.
Als weitere Variante bietet norelem den Technikern und Konstrukteuren die Positioniertische mit integriertem Positionsanzeiger an. Diese geben durch eine Anzeige mit einer Anzeigengenauigkeit von 0,1 mm die Position des Tisches an. Ein Positionsanzeiger kann mithilfe einer Verschraubung an vier verschiedenen Stellen des Tisches fixiert werden.
Für automatisierte Anwendungen sind die Positioniertische auch mit elektrischem Antrieb und integrierter Steuerung erhältlich.