Drehscheibe
Aluminium
- Drehbar um 360°
- Rastet alle 90° ein
- 2° genaue Skalierung zur Winkeleinstellung
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
700,91 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehscheibe
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
D=Außendurchmesser
150
H=Höhe
40
D1
55
D2
130
D3
18,5
D4
10
F1 (N)
300
F2 (N)
200
F3 (N)
300
H1
26
H2
35,5
M1 Nm
50
R
139
R1
110
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Drehscheibe Aluminium-Legierung.
Welle aus Edelstahl.
Welle aus Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper und Drehscheibe eloxiert.
Hinweis
Durch Lösen des Klemmhebels kann die Drehscheibe auf dem Grundkörper gedreht werden. Drehbar um 360°. Die Drehscheibe rastet alle 90° ein (21150-25 alle 45°). Die Rasterung besteht aus einem Kugeldruckstück, welches einfach entfernt werden kann. Zur Winkeleinstellung dient eine 2° genaue Skalierung. Die Drehscheibe kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis
1) Montagebohrung zum Auspressen der Mutter
2) Sechskantmutter DIN 934 (8X) kann ausgepresst werden M (D4)
3) Senkungen nach DIN 974-1 (D4)
2) Sechskantmutter DIN 934 (8X) kann ausgepresst werden M (D4)
3) Senkungen nach DIN 974-1 (D4)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.