Hubtisch
mit elektr.Positionsanzeiger
Aluminium
- Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen
- Mit 0,01 Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display
- Hubkraft von bis zu 700 N
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
- Spindel selbsthemmend
1.880,19 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hubtisch
Ausführung 1
mit elektr.Positionsanzeiger
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
B=Breite
150
H=Höhe
68
L=Länge
376
S=Hub
25
B1
130
B3
48
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 (N)
500
F2 (N)
700
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
H6
42,4
H7
71,4
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
L6
36,4
Mx (Nm)
50
My (Nm)
50
Mz (Nm)
100
UN-Nr.
UN 3091
Beschreibung
Werkstoff
Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung
Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.
Hinweis
Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Elektronischer Positionsanzeiger mit 0,01 mm Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über die Tastaturbedienung möglich.
Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.
Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Kreuztischen und weiterem Zubehör kombiniert werden.
Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.
Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Kreuztischen und weiterem Zubehör kombiniert werden.
Zeichnungshinweis
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten für 21142-25 nicht möglich
d) links
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten für 21142-25 nicht möglich
d) links
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.