DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung
Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm. Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm. Wiederholgenauigkeit < 0,05°. Spindel selbsthemmend.
Hinweis
Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
Der Positionsanzeiger zählt in 0,1° Schritten im Uhrzeigersinn. Der Drehwinkel wird direkt am großen LCD Display angezeigt. Der Rundtisch bewegt sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über Tastaturbedienung möglich.
Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.

Übersetzungsverhältnis:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1

Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links

Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch