DE
Choose your Language
Benennung
Positionier-Rundtisch
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Außendurchmesser
54
H=Höhe
30
D
26
D1
23
D3
36
D4
10
D5
M4x6
D6
4
F1 N
500
F2 N
500
F3 N
200
H1
14
H2
9
H3
6
L
56
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung
Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm. Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm. Wiederholgenauigkeit < 0,05°. Spindel selbsthemmend.
Hinweis
Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
Die Skaleneinteilung beträgt 10 Teilstriche.
Übersetzungsverhältnis:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis
Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch