Positioniertisch
lange Ausführung
Aluminium
- Zum Positionieren von Bauteilen und Baugruppen
- Beim Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich
- Axialspiel spielfrei
- Spindel selbsthemmend
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
290,90 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positioniertisch
Ausführung 1
lange Ausführung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
B=Breite
29
H=Höhe
14
L=Länge
84,5
S=Hub
23
B1
22
B2
12
D
13
D1
12
D2
M3x0,5
D3
4
D4
M3
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
70
H1
12
H2
14,5
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
29
L3
22
L4
8
L5
6
Mx (Nm)
0,77
My (Nm)
0,77
Mz (Nm)
0,77
Beschreibung
Werkstoff
Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung
Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.
Hinweis
Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich. Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg. Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.