DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
gefräst und eloxiert.
Hinweis
Der Schwenkwinkel wird auf dem Positionier-Rundtisch montiert und bietet somit erweiterte Montagemöglichkeiten. Passend zu 21160 in der jeweiligen Baugröße.
Zeichnungshinweis
1) D3 für Zylinderschraube ISO 4762
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Schwenkwinkel

Schwenkwinkel von norelem können auf einfache Art und Weise über eine Schraubverbindung im Baukastenprinzip mit Positionier-Rundtisch montiert werden. Dadurch bieten sie erweitere Montagemöglichkeiten.

Die Produktpalette von norelem umfasst Schwenkwinkel in den passenden Größen zu den Positioniertischen mit den Führungsdurchmessern 4-, 8-, 12- und 25 mm. Zusätzlich sind passende Positionier-Rundtische in drei verschiedenen Größen erhältlich.