DE
Choose your Language
Benennung
Vertikalhalter
Größe
12
Ausführung 1
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
75
H=Höhe
146
B1
60
B2
42,43
D
6,4
D1
M6
H1
12
H2
5,7
H4
8
H5
131
H6
116
L1
27
L2
36
L3
7
L4
2
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Der Vertikalhalter wird senkrecht zur Anschraubfläche montiert.
Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch