DE
Choose your Language
Benennung
Vertikalhalter
Größe
4
Ausführung 1
lange Ausführung
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
29
H=Höhe
76
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M3
H1
70
H2
2,8
H4
6
H5
4
H6
62
L1
13
L2
18
L3
3
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Der Vertikalhalter wird senkrecht zur Anschraubfläche montiert.
Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch