DE
Choose your Language
Benennung
Adapterplatte
Größe
55
Ausführung 1
für Klemmelemente
Material Grundkörper
Aluminium
S=Stärke
10
A
30
A1
30
B1
140
D für Schraube
M14
L3
49
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Je nach Art des eingesetzten Führungswagens ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich notwendig.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch