DE
Choose your Language
Benennung
Führungsschiene
Form
A
Größe
28
Ausführung 1
Festlager
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
D=für Schraube
M5
L=Länge
1040
B1
28
C
3
D
6,4
D1
11
H
12,25
R
1
T
2

Beschreibung

Werkstoff
Wälzlagerstahl.
Ausführung
verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet und geschliffen.
Bestellhinweis
Befestigungschauben sind im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Kompakte C-Profil Führungsschienen mit innenliegenden gehärteten Laufbahnen. Das System läuft auch unter hohen Belstungen sehr geräuscharm. Da die Schraube in der Bohrung Spiel hat, kann die Schiene bei der Montage ausgerichtet werden. Um die gewünschten Laufeigenschaften zu erreichen muss immer ein Schmierfilm zwischen Laufbahn und Rolle vorhanden sein, der außerdem einen Korossionsschutz der geschliffenen Laufbahnen bewirkt.
Auf Anfrage
Längen bis max. 4080 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch