Rollenführungswagen
Loslager
Stahl
- Lebensdauergeschmiertes Rollenlager
- Mit Polyamid Abstreifer gegen Verschmutzungen
- Spielfrei oder mit gewünschter Vorspannung einstellbar
- Extrem geräuscharm
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten
203,69 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenführungswagen
Größe
43
Ausführung 1
Loslager
Material Grundkörper
Stahl
C=C dynamisch N
12280
L=Länge
140
A1
55
B
24,9
B1
43
B2
34,3
C0Y (N)
5500
D
M8
E
32,5
H max.
39,5
H min.
35,6
H1
14,5
L1
120
Mz (Nm)
104,5
Beschreibung
Werkstoff
Läuferkorpus Stahl. Abstreifer modifiziertes Polyamid. Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung
Läuferkorpus verzinkt.
Hinweis
Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und Polyamid Abstreifer, welche die Laufbahnen vor Verschmutzung schützen. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf). Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage
Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.