{"product":{"productId":"agid.17303","price":381.98,"name":"TELESKOPSCHIENE DOPPEL-T GR.35370X35X34, FORM:A MIT GEWINDEBOHRUNGM06, S=406"},"currency":"CHF"}
Teleskopschiene
Doppel-T-Form
- Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen und zwei Läufern
- Hübe von bis zu 966 mm
- Belastungen von bis zu 3055 N
- Hohe Belastbarkeit und geringe Durchbiegung
- Laufbahnen und Kugeln gehärtet
Verkaufseinheit
381,98 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Form
A
Größe
35
Ausführung 1
Doppel-T-Form
B=Breite
35
H=Höhe
34
L=Länge
370
Anzahl
Bohrungen
5
C0Y
N
1025
C0Z
N
718
D
für Schraube
M6
Form-Typ
mit Gewindebohrung
H2
10
Hub
S
406
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugelkäfig aus Stahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugelkäfig aus Stahl.
Ausführung
Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen, die miteinander zu einem Doppel-T-Profil verbunden das Zwischenelement bilden sowie zwei Läufer, die als festes und bewegliches Element die Verbindung zur Anschlusskonstruktion bilden. Hohe Belastbarkeit und geringe Durchbiegung durch kompakte, quadratische Bauweise mit hohen Tragzahlen. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen. Um alle Befestigungsbohrungen zu erreichen ist es notwendig die Arretierschraube in der Schiene zur Montage zu entfernen und anschließend wieder einzusetzen. Ein beidseitiger Hub wird durch das Entfernen der Arretierschrauben erreicht.
Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.
Form A:
Zur Montage der Schiene Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Form B:
Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.
Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.
Form A:
Zur Montage der Schiene Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Form B:
Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.
Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.