Teleskopschiene
S-Form
Wälzlagerstahl
- Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen und einem Zwischenelement
- Hübe von bis zu 1516 mm
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 4590 N mit geringer Durchbiegung
- Hohes Flächenträgheitsmoment und hohe Steifigkeit
- Laufbahnen und Kugeln gehärtet
583,73 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Größe
28
Ausführung 1
S-Form
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
B=Breite
85
H=Höhe
17
L=Länge
610
N=Anzahl Bohrungen
8 (6 zugänglich)
S=Hub
630
A
24,5
A1
36
C0Y (N)
1376
D1
M5
L max.
1490
Beschreibung
Werkstoff
Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schiene und Läufer verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen als festes und bewegliches Element und einem S-förmigen Zwischenelement. Dieses hat ein hohes Flächenträgheitsmoment und eine hohe Steifigkeit bei schlanker Bauweise. Hieraus resultiert eine hohe Belastbarkeit mit geringer Durchbiegung im ausgefahrenen Zustand. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene.
Zur Montage der Schiene Senkschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.
Einsatztemperatur -30 °C bis +110 °C.
Zur Montage der Schiene Senkschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.
Einsatztemperatur -30 °C bis +110 °C.
Auf Anfrage
Andere Längen (Rastermaß 80 mm).
Größe 28 bis max. 1490 mm.
Größe 35 bis max. 1730 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Größe 28 bis max. 1490 mm.
Größe 35 bis max. 1730 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Zeichnungshinweis
1) für Senkschraube DIN EN ISO 10642
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.