norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250.Ausführung:blank, geschliffen.Hinweis:Anstelle der mittleren Stellschraube „N“ kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden. Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Weitere Skalierungen auf Anfrage.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt. Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21032 Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel 159 kB

Zeichnungen

Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABB1CD

ETlTAIKLL1MNORU2SpindelF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21032-050080255049,52515284617,6238050M4M519631M6x1109262 632.15 CHF
21032-050105255049,55015284817,62310550M4M519631M6x161494 668.55 CHF
21032-050205255049,5100152881617,623205100M4M519631M6x11147128 927.25 CHF
21032-075105327574,52519,5624422,53010575M5M521638M10x12905196 756.03 CHF
21032-075130327574,55019,5624422,53013075M5M521638M10x11685196 812.50 CHF
21032-075155327574,57519,5624422,53015575M5M521638M10x11185196 894.48 CHF
21032-1001354010099,52524864427,530135100M6M621638M10x1586114312 909.05 CHF
21032-1001604010099,55024864427,530160100M6M621638M10x1351114312 943.66 CHF
21032-1002604010099,510024864627,530260150M6M621638M10x1395236326 1'216.92 CHF
21032-20031060200199100371704441,547310200M8M828853Tr16x210786628371 1'991.16 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09