{"product":{"productId":"agid.21906","price":936.47,"name":"PRÄZISIONS-SCHLITTENF. ROLLENGELAGERTMIT MIKROMETERSPINDEL, B=60, L=180,C=70, F=305, GRAUGUSS"},"currency":"CHF"}
Präzisions-Schlittenführung
rollengelagert
Grauguss
- Mikrometerrändel mit Skalenteilung 0,02 mm
- Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1095 N
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 150 mm
- Lebensdauer von über 1 Million Hüben
- Zentrierbohrungen
Verkaufseinheit
936,47 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisions-Schlittenführung
Ausführung 1
rollengelagert
Ausführung 2
mit Mikrometerspindel
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
60
L=Plattenlänge
180
A
25
A1
17
A2
16,3
B1
59,5
C
70
D
M6x1
D1
7
D2
M4
D3
4,3
D4
8
E2
34
E3
34
E4
34
F
N
305
K
23,5
L1
105
L2
50
L3
5,5
M
M4
M1
M3
M2
M4
Mx
Nm
23
My
Nm
23
Mz
Nm
34
O
18,5
P
1,6
P1
3,2
R
8
T1
0,02
T2
0,02
TA
E2
10
TA
E4
6
U2
43
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Werkstoff
EN-GJL-250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Diese rollengelagerten Präzisions-Schlittenführungen finden Anwendung im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Messtechnik, in optischen Instrumenten und in der Feinmechanik. Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI E/E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Innenteil.
TA E/E1= Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Außenteil.
TI E4 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E4/D1 im Innenteil.
TA E2 = Anzahl der Befestigungbohrungen E2/D1 im Außenteil.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI E/E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Innenteil.
TA E/E1= Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Außenteil.
TI E4 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E4/D1 im Innenteil.
TA E2 = Anzahl der Befestigungbohrungen E2/D1 im Außenteil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.