{"product":{"productId":"agid.21904","price":800.29,"name":"PRÄZISIONS-SCHLITTENF. ROLLENGELAGERT,B=50, L=155, C=60, F=680, GRAUGUSS"},"currency":"CHF"}
Präzisions-Schlittenführung
rollengelagert
Grauguss
- Schlittenlagerung in gehärteten und geschliffenen Prismenführungen
- Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1730 N
- Lebensdauer von über 1 Million Hüben
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 105 mm
- Zentrierbohrungen
Verkaufseinheit
800,29 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisions-Schlittenführung
Ausführung 1
rollengelagert
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
50
L=Plattenlänge
155
A
25
A1
17
A2
16,3
B1
49,5
C
60
D1
7
D2
M4
D3
4,3
D4
8
E2
28
E3
28
F
N
680
L2
40
L3
5,5
M1
M3
M2
M4
Mx
Nm
23
My
Nm
19
Mz
Nm
33
P
1,6
P1
3,2
RoHS
true
T1
0,02
T2
0,02
TA
E2
12
TI
E2
12
Beschreibung
Werkstoff
EN-GJL-250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Diese rollengelagerten Präzisions-Schlittenführungen finden Anwendung im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Messtechnik, in optischen Instrumenten und in der Feinmechanik.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
Auf Anfrage sind auch Kreuzschlitten lieferbar.
An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI E/E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Innenteil.
TA E/E1= Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Außenteil.
TI E2 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E2/D1 im Innenteil.
TA E2 = Anzahl der Befestigungbohrungen E2/D1 im Außenteil.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
Auf Anfrage sind auch Kreuzschlitten lieferbar.
An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI E/E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Innenteil.
TA E/E1= Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Außenteil.
TI E2 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E2/D1 im Innenteil.
TA E2 = Anzahl der Befestigungbohrungen E2/D1 im Außenteil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.